SN75437A
- Saturating Outputs With Low On-State Resistance
- High-Impedance Inputs Compatible With CMOS and TTL Levels
- Very Low Standby Power...21 mW Max
- High-Voltage Outputs...70 V Min
- No Power-Up or Power-Down Output Glitch
- No Latch-Up Within Recommended Operating Conditions
- Output-Clamp Diodes for Transient Suppression
- Packaged in 2-W Power, Thermally Enhanced Plastic DIP
The SN75437A quadruple peripheral driver is designed for use in systems requiring high current, high voltage, and high load power. This device features four inverting open-collector outputs with a common-enable (G) input that, when taken low, disables all four outputs. The envelope of 1-V characteristics exceeds the specifications sufficiently to avoid high-current latch-up. Applications include driving relays, lamps, solenoids, motors, LEDs, transmission lines, hammers, and other high-power-demand devices.
The SN75437A is characterized for operation over the free-air temperature range of 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple Peripheral Driver データシート (Rev. B) | 2000年 9月 12日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点