ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ローサイド スイッチ

SN75478

アクティブ

複数の OR ロジック入力採用、100V、デュアル・ペリフェラル・ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Drivers per package 2 Switching voltage (max) (V) 55 Output voltage (max) (V) 100 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 200 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 160 Iout/ch (max) (mA) 400 Iout_off (typ) (µA) 1
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Drivers per package 2 Switching voltage (max) (V) 55 Output voltage (max) (V) 100 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 200 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 160 Iout/ch (max) (mA) 400 Iout_off (typ) (µA) 1
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43
  • Characterized for Use to 300 mA
  • No Output Latch-Up at 55 V (After Conducting 300 mA)
  • High-Voltage Outputs (100 V Typ)
  • Output Clamp Diodes for Transient Suppression (300 mA, 70 V)
  • TTL- or MOS-Compatible Diode-Clamped Inputs
  • pnp Transistor Inputs Reduce Input Current
  • Standard Supply Voltage
  • Suitable for Hammer-Driver Applications
  • Plastic DIP (P) With Copper-Lead Frame Provides Cooler Operation and Improved Reliability

  • Characterized for Use to 300 mA
  • No Output Latch-Up at 55 V (After Conducting 300 mA)
  • High-Voltage Outputs (100 V Typ)
  • Output Clamp Diodes for Transient Suppression (300 mA, 70 V)
  • TTL- or MOS-Compatible Diode-Clamped Inputs
  • pnp Transistor Inputs Reduce Input Current
  • Standard Supply Voltage
  • Suitable for Hammer-Driver Applications
  • Plastic DIP (P) With Copper-Lead Frame Provides Cooler Operation and Improved Reliability

The SN75476 through SN75478 are dual peripheral drivers designed for use in systems that require high current, high voltage, and fast switching times. The SN75476, SN75477, and SN75478 provide AND, NAND, and OR drivers respectively. These devices have diode-clamped inputs as well as high-current, high-voltage clamp diodes on the outputs for inductive transient protection.

The SN75476, SN75477, and SN75478 drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN75476 through SN75478 are dual peripheral drivers designed for use in systems that require high current, high voltage, and fast switching times. The SN75476, SN75477, and SN75478 provide AND, NAND, and OR drivers respectively. These devices have diode-clamped inputs as well as high-current, high-voltage clamp diodes on the outputs for inductive transient protection.

The SN75476, SN75477, and SN75478 drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ULN2003A アクティブ 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ Seven channels, lower output voltage rating (50V) and no integrated OR logic gate control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual Peripheral Driver データシート (Rev. A) 1995年 11月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​