パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DCP) | 38 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TIC12400 の特徴
- 6.5V~35Vの電源電圧(VS)で動作し、過電圧および低電圧警告機能を搭載
- 最大24の直接スイッチ入力を監視し、そのうち10の入力はグランドまたは電源に接続されているスイッチを監視するよう構成可能
- スイッチ入力は40Vと、-24Vまでの逆電源に耐えられる
- 6つの構成可能なウェット電流設定:
(0mA、1mA、2mA、5mA、10mA、15mA) - 内蔵の10ビットADCによるマルチポジション・アナログ・スイッチ監視
- 内蔵コンパレータに、入力を監視するため4つのスレッショルドをプログラム可能
- ポーリング・モードでの極めて低い動作電流:
標準値68µA (tPOLL=64ms、tPOLL_ACT=128µs、
24の入力がすべてアクティブ、コンパレータ・モード、すべてのスイッチが開) - 3.3V/5Vのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)プロトコルを使用してMCUに直接接続
- 割り込み生成により、すべての入力でウェークアップ動作をサポート
- 電源および温度センシングを内蔵
- 適切な外付けコンポーネントにより、IEC 61000-4-2に準拠した入力ピンで、±8kVの接触放電ESD保護を実現
- 38ピンTSSOPパッケージ
TIC12400 に関する概要
TIC12400は高度な複数スイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスで、外部のスイッチの状態を検出するよう設計されています。TIC12400は24の直接入力をサポートし、そのうち10はデジタルI/Oスイッチを監視するよう構成可能です。各入力には6つのウェット電流設定をプログラミングでき、各種のアプリケーション・シナリオに対応できます。TIC12400には10ビットADCが内蔵されており、マルチポジション・アナログ・スイッチを監視します。また、コンパレータによりMCUと独立にデジタル・スイッチを監視します。このデバイスは、すべてのスイッチ入力でウェークアップ動作をサポートするため、MCUを継続的にアクティブにしておく必要がなくなり、システムの消費電力を削減できます。TIC12400は、連続モードとポーリング・モードの2つの動作モードをサポートしています。連続モードでは、ウェット電流が連続的に供給されます。ポーリング・モードでは、プログラマブル・タイマに基づいてウェット電流が定期的にオンになり、入力状態をサンプリングするため、システムの消費電力を大幅に削減できます。また、TIC12400には各種のフォルト検出および診断機能が搭載されているため、システムの堅牢性向上に役立ちます。