48-pin (RGZ) package image

TMDS181IRGZT アクティブ

6Gbps HDMI 2.0 TMDS リタイマ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMDS181IRGZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TMDS181 の特徴

  • HDMI™ Input Port to Output Port With CDR Supporting Up to 6 Gbps Data Rates
  • Compatible With HDMI™ Electrical Parameters Up to 6 Gbps in Retimer Mode
  • Support 4k2k60p and Up to WUXGA 16-Bit Color Depth or 1080p With Higher Refresh Rates
  • Retimes Input Stream to Compensate for Random Jitter
  • Adaptive Receiver Equalizer or Programmable Fixed Equalizer
  • I2C and Pin Strap Programmable
  • Inter-Pair Skew Compensation of 5+ Bits
  • Single-Ended Mode ARC Support
  • Link Debug Tools Including Eye Diagram After the RX Equalizer
  • 48-Pin 7-mm × 7-mm 0.5-mm Pitch VQFN Package
  • Extended Commercial Temperature Support 0°C to 85°C (TMDS181)
  • Industrial Temperature Support: –40°C to 85°C (TMDS181I)

TMDS181 に関する概要

The TMDS181x is a digital video interface (DVI) or high-definition multimedia interface (HDMI™) retimer. The TMDS181x supports four TMDS channels, audio return channel (SPDIF_IN/ARC_OUT), and digital display control (DDC) interfaces. The TMDS181x supports signaling rates up to 6 Gbps to allow for the highest resolutions of 4k2k60p 24 bits per pixel and up to WUXGA 16-bit color depth or 1080p with higher refresh rates. The TMDS181x can be configured to support the HDMI2.0a standard. The TMDS181x automatically configures itself as a redriver at low data rate (<1.0 Gbps) or as a retimer above this data rate. Redriver mode supports HDMI1.4b with data rates up to 3.4 Gbps

The TMDS181x supports dual power supply rails of 1.2 V on VDD and 3.3 V on VCC for power reduction. Several methods of power management are implemented to reduce overall power consumption. TMDS181x supports fixed receive EQ gain or adaptive receive EQ control by I2C or pin strap to compensate for different lengths input cable or board traces.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMDS181IRGZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら