データシート
TPS1H000-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- シングル・チャネルの1000mΩスマート・ハイサイド・スイッチ
- 広い動作電圧範囲: 3.4V~40V
- 低いスタンバイ時電流: 500nA未満
- 外付け抵抗で電流制限を調整可能
- 150mA以上のとき±15%
- 300mA以上のとき±10%
- 電流制限後の動作を設定可能
- ホールド・モード
- ラッチオフ・モード、遅延時間を設定可能
- 自動再試行モード
- MCUなしのスタンドアロン動作をサポート
- 保護機能:
- GNDへの短絡および過負荷
- サーマル・シャットダウンおよびサーマル・スイング
- 誘導性負荷の負電圧クランプ
- GND消失およびバッテリ消失
- 診断機能:
- 過負荷およびGNDへの短絡の検出
- オンまたはオフ状態での開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
- サーマル・シャットダウンおよびサーマル・スイング
TPS1H000-Q1デバイスは、完全に保護されたシングル・チャネルのハイサイド電源スイッチで、1000mΩのNMOSパワーFETが組み込まれています。
電流制限を変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システムの信頼性を向上できます。電流制限の精度が高いので、過負荷保護が強化され、前段電源の設計が簡単になります。電流制限以外の特徴も可変であるため、機能、コスト、熱放散について柔軟な設計が可能です。
このデバイスは、完全な診断機能をサポートし、状態をデジタル出力します。開放負荷検出は、オンとオフの両方の状態で利用可能です。このデバイスは、MCUありでも、なしでも動作できます。スタンドアロン・モードにより、絶縁システムでもデバイスを使用できます。
Sample Availability
Prototype samples are available (PTPS1H000AQDGNRQ1). Order Now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS1H000EVM — TPS1H000-Q1 40V、1A、1,000mΩ オン抵抗ハイサイド・スイッチの評価モジュール
The TPS1H000-Q1 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS1H000-Q1 single channel high side switch. The TPS1H000EVM allows the user to apply different input voltages (3.4 V to 40 V) under different loading conditions (0 A to 1 A) to the TPS1H000-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS1H000A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCE7B.ZIP (85 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。