TPS2105
- Dual-Input, Single-Output MOSFET Switch With No Reverse Current Flow (No Parasitic Diodes)
- IN1 . . . 250-m
, 500-mA N-Channel; 18-uA Supply Current
- IN2 . . . 1.3-
, 100-mA P-Channel; 0.75-uA Supply Current (VAUX Mode)
- Advanced Switch Control Logic
- CMOS and TTL Compatible Enable Input
- Controlled Rise, Fall, and Transition Times
- 2.7 V to 5.5 V Operating Range
- SOT-23-5 and SOIC-8 Package
- \x9640°C to 85°C Ambient Temperature Range 2-kV Human Body Model, 750-V Charged Device Model, 200-V Machine-Model ESD Protection
- Typical Applications
- Notebook and Desktop PCs
- Cell phone, Palmtops, and PDAs
- Battery Management
The TPS2104 and TPS2105 are dual-input, single-output power switches designed to provide uninterrupted output voltage when transitioning between two independent power supplies. Both devices combine one n-channel (250 m) MOSFET with a single output. The p-channel MOSFET (IN2) is used with auxiliary power supplies that deliver lower current for standby modes. The n-channel MOSFET (IN1) is used with a main power supply that delivers higher current required for normal operation. Low on-resistance makes the n-channel the ideal path for higher main supply current when power-supply regulation and system voltage drops are critical. When using the p-channel MOSFET, quiescent current is reduced to 0.75 uA to decrease the demand on the standby power supply. The MOSFETs in the TPS2104 and TPS2105 do not have the parasitic diodes, typically found in discrete MOSFETs, thereby preventing back-flow current when the switch is off.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Power-Distribution Switches データシート (Rev. A) | 2000年 4月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of Power MUX (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。