TPS22906
出力放電機能搭載、3.6V、0.5A、90mΩ のロード スイッチ
データシート
TPS22906
- Low-Input Voltage: 1.0 V to 3.6 V
- Ultra-Low ON-State Resistance
- rON = 90 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 100 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 114 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 172 mΩ at VIN = 1.2 V
- 500-mA Maximum Continuous Switch Current
- Ultra-Low Quiescent Current: 82 nA at 1.8 V
- Ultra-Low Shutdown Current: 44 nA at 1.8 V
- Low Control Input Thresholds Enable Use of 1.2-V/
1.8-V/2.5-V/3.3-V Logic - Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Current:
220 µs tr - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human Body Model
- Four-Terminal Wafer-Chip-Scale Package
(WCSP)- 0.9 mm × 0.9 mm,
0.5-mm Pitch, 0.5-mm Height
- 0.9 mm × 0.9 mm,
TPS22906 device is an ultra-small, low ON-state resistance (rON) load switch with controlled turn on. The device contains a P-channel MOSFET that operates over an input voltage range of 1.0 V to 3.6 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. A 120-Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when the switch is turned off. TPS22906 is available in a space-saving 4-terminal WCSP with 0.5-mm pitch (YZV). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22906 Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low rON Load Switch データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 7月 22日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点