TPS22908
- Integrated P-Channel Load Switch
- Input Voltage: 1 V to 3.6 V
- 1 A Maximum Continuous Switch Current
- On-Resistance (Typical Values)
- RON = 28 mΩ at VIN = 3.6 V
- RON = 33 mΩ at VIN = 2.5 V
- RON = 42 mΩ at VIN = 1.8 V
- RON = 70 mΩ at VIN = 1.2 V
- Maximum Quiescent Current = 1 µA
- Maximum Shutdown Current = 1 µA
- Low Control Input Thresholds Enable Use of 1.2-
V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V Logic - Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Currents
- tR = 105 µs at VIN = 3.6V
- Four Terminal Wafer-Chip-Scale Package
(WCSP)- Nominal Dimensions - See Addendum for
Details - 0.9 mm × 0.9 mm, 0.5-mm Pitch, 0.6-mm
Height
- Nominal Dimensions - See Addendum for
- Quick Output Discharge (QOD)
The TPS22908 is a small, low RON load switch with controlled turn on. The device contains a P-channel MOSFET that operates over an input voltage range of 1 V to 3.6 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The TPS22908 is available in a space-saving 4-terminal WCSP with 0.5 mm pitch (YZT). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22908 3.6-V, 1-A, 28-mΩ On-Resistance Load Switch with Controlled Rise Time データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 4月 30日 | ||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22907-08EVM-025 Load Switch IC | 2012年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22908EVM-025 — TPS22908EVM-025 評価基板
TPS22907/08EVM-025 評価基板 (EVM) は、TPS22908 ロード・スイッチの性能評価に役立ちます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 1A) の下で、TPS22908 に何らかの入力電圧 (1.1V ~ 3.6V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
TPS22908 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZT) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。