TPS22986
- 2.8 V to 19.8 V Input
- Auto Selects 3.3 V supply
- >10mA Low Power Switch
- >500mA High Power Switch
- Reverse Current Blocking from OUT to VDD
- Wake on UART Input Activity
- UART RX and TX Buffers
The TPS22986 is a supply selection device for active Thunderbolt™ cables. The device selects a 3.3V input from two available supplies and connects the chosen input to two outputs, OUTA and OUTB. When a 3.3V supply is not present, the outputs become high impedance.
The TPS22986 has two modes of operation, Normal and Control. In Normal Mode, OUTA is always on when a valid supply is present. OUTB is connected to a valid supply when the ENB input is high.
In Control Mode, OUTA behaves the same as Normal Mode and OUTB is controlled by a combination of monitored inputs and valid supplies on VDD1 and VDD2. When a valid VDD is available, the device waits for a rising input on ENB and then disconnects OUTB until the next falling RXH transition. Once the next falling RXH transition occurs, the device reconnects OUTB.
In either mode, when a valid VDD is not available, the TPS22986 opens all switches and the outputs OUTA and OUTB become high impedance. When the connected VDD exceeds 3.6V, it is disconnected from the outputs.
The TPS22986 is available in a 1.6mm x 1.6mm WCSP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Thunderbolt Supply Selection IC, TPS22986 データシート (Rev. A) | 2013年 12月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22986EVM User’s Guide | 2013年 1月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22986EVM — TPS22986EVM - 電源選択 IC 評価基板
TPS22986 評価基板 (EVM) は、TPS22986 電源選択 IC の性能評価に役立ちます。TPS22986 は、使用可能な 2 個の電源電圧から 3.3V 入力を 1 個選択し、選択した入力を、2 個の出力である OUTA と OUTB に接続します。3.3V の電源電圧が 1 つも存在していない場合、出力はハイ・インピーダンスになります。TPS22986 には、Normal (通常) および Control (制御) という 2 つの動作モードがあります。この評価基板は、1 個の TPS22986 IC を搭載しています。
TPS22986 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。