TPS22997
- 動作入力電圧範囲 (VIN):0.1V~5.5V
- BIAS 電圧範囲:1.5V~5.5V
- 最大連続電流:10A
- オン抵抗 (RON):4mΩ (標準値)
- 調整可能なスルー・レート制御
- 可変クイック出力放電 (QOD)
- オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 信号
- サーマル・シャットダウン
- 低い消費電力:
- オン状態 (IQ):10µA (標準値)
- オフ状態 (ISD):0.1µA (標準値)
- サーマル・シャットダウン
- ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON)
- ON ≥ VIH (ION):25nA (標準値)
- ON ≤ VIL (RPD,ON):500kΩ (標準値)
TPS22997 は、シングル・チャネルのロード・スイッチで、立ち上がり時間を設定して突入電流を最小化できます。このデバイスは、0.1V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、10A の最大連続電流をサポートできます。
このスイッチは 1 本のイネーブル・ピン (ON) で制御されます。このイネーブル・ピンは低電圧の GPIO 信号 (VIH = 0.8V) と直接接続できます。TPS22997 デバイスは、スイッチをオフにした際に出力を素早く放電させるためのオプションの QOD ピンを持っており、出力の立ち下がり時間 (tFALL) は外付け抵抗で調整できます。本デバイスには、メイン MOSFET が完全にオンしていることを示すパワー・グッド (PG) 信号があります。この PG 信号を使って下流の負荷を有効にできます。サーマル・シャットダウン機能を内蔵しているため、高温環境でも確実に保護されます。
TPS22997 は、1.5 × 2.0mm、0.5mm ピッチの 10 ピン WQFN パッケージ (RYZ) で供給され、気温 -40℃~+125°Cの範囲に渡って動作することが特徴です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22997EVM — TPS22997 5.5V、10A ロード・スイッチの評価基板
TPS22997EVM は、TPS22997 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した 2 層 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板 (EVM) の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN-HR (RYZ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。