TPS2399
- Wide Input Supply Range: –36 V to –80 V
- Transient Rating to –100 V
- Improved Transient Response
- Enable Input (EN)
- Programmable Current Limit
- Programmable Current Slew Rate
- Fault Timer to Eliminate Nuisance Trips
- Open-Drain Power Good Output (PG)\
- 8-Pin MSOP Package
- APPLICATIONS
- –48-V Distributed Power Systems
- Redundant Negative Voltage Supplies
- Central Office Switching
The TPS2398 and TPS2399 integrated circuits are hot swap power managers optimized for use in nominal 48-V systems. For redundant-supply systems, they incorporate an improved circuit breaker response that provides rapid protection from short circuits, while still enabling plug-ins to tolerate large transients that can be generated by the sudden switchover to a higher voltage supply. They are designed for supply voltage ranges up to 80 V, and are rated to withstand spikes to 100 V. In conjunction with an external N-channel FET and sense resistor, they can be used to enable live insertion of plug-in cards and modules in powered systems. Both devices provide load current slew rate and peak magnitude limiting, easily programmed by sense resistor value and a single-external capacitor.
They also provide single-line fault reporting, electrical isolation of faulty cards, and protection against nuisance overcurrent trips. The TPS2398 latches off in response to current faults, while the TPS2399 periodically retries the load in the event of a fault.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | -48V Hot Swap Controller データシート (Rev. A) | 2003年 9月 3日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2398EVM User's Guide | 2003年 8月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。