TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
-
parametric-filter eFuse とホット・スワップ・コントローラ
The TPS2459 hot-plug controller performs all necessary power interface functions for an AdvancedMC™ (Advanced Mezzanine Card). A fully integrated 3.3-V channel provides inrush control, over-current protection, and FET ORing. A 12-V channel provides the same functions using external FETs and sense resistors. The 3.3-V current limit is factory set to AdvancedMC™ compliant levels while the 12-V current limit is programmed using external sense resistors. The accurate current sense comparators of the TPS2459 satisfy the narrow ATCA™ AdvancedMC™ current limit requirements.
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3 V / 12 V Hot Swap and ORing Controller with I2C データシート (Rev. E) | 2013年 5月 17日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2459 Full-Featured AdvancedMC™ Slot Controller Evaluation Module | 2009年 3月 1日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
TVS diode recommendation tool
Initial release of TVS diode recommendation tool.