8-pin (DSG) package image

TPS259533DSGR アクティブ

過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS259533DSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS2595 の特徴

  • 広い入力電圧範囲: 2.7V~18V
    • 絶対最大定格20V
    • TPS2595x5バージョンでは3V~18V
  • 低いオン抵抗: RON = 34mΩ (標準値)
  • 高速過電圧保護クランプ(3.8V、5.7V、13.7Vオプション)、応答時間5µs (標準値)
  • TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5: アクティブHIGHのイネーブル入力、低電圧誤動作防止(UVLO)を設定可能
  • TPS2595x3: アクティブLOWのイネーブル入力、過電圧誤動作防止(OVLO)を設定可能
  • 可変の電流制限と負荷電流監視出力(ILM)
    • 電流範囲: 0.5A~4A
    • 電流制限精度: ±7.5%
  • 可変の出力スルー・レート(dVdt)制御
  • 過熱保護(OTP)
  • フォルト表示ピン(FLT)
  • UL 2367認定済み - ファイル番号E169910
    • RILM >= 487Ω (最大4.42A)
  • IEC 62368-1認定済み
  • 単一点障害テストの安全性(IEC 62368-1)
    • ILMピンのオープン/短絡検出

TPS2595 に関する概要

TPS2595xxファミリのeFuses (統合FETホットスワップ・デバイス)は、小さなパッケージに組み込まれた、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

出力電流制限レベルは、単一の外付け抵抗により設定できます。また、電流制限抵抗の両端で電圧降下を測定することにより、出力負荷電流を正確に検出可能です。特定の突入電流要件を持つアプリケーションでは、単一の外付けコンデンサにより出力スルー・レートを設定できます。過電圧イベントは内部のクランピング回路により、固定された安全な最大電圧へと迅速に制限されるため、外付け部品が必要ありません。TPS259573バリアントには、ユーザー定義の過電圧カットオフ・スレッショルドを設定するオプションがあります。

TPS2595x5バリアントには、OUTピンをQODピンに接続することで、迅速な出力放電機能を実装できます。

このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS259533DSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら