パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS2H000-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 完全な診断機能を持つデュアル・チャネル、1000mΩのスマート・ハイサイド・スイッチ
- バージョン A:オープン・ドレインのステータス出力
- バージョン B:電流検出アナログ出力
- 広い動作電圧範囲:3.4 ~ 40V
- 非常に低いスタンバイ電流:500nA 未満
- 高精度の電流検出
- 5mA を超える負荷について±10%
- 100mA を超える負荷について、外付け抵抗により ±20% で電流制限を変更可能
- 保護機能
- 電流制限 (内部または外部) による GND への短絡保護
- ラッチオフ・オプションおよびサーマル・スイング付きのサーマル・シャットダウン機能
- スルー・レートが最適化された、誘導性負荷の負の電圧クランプ
- GND 消失およびバッテリ消失時の保護
- 診断機能
- 過電流およびグランドへの短絡の検出
- 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
- グローバル・フォルトによる高速割り込み
- 熱特性強化型 16 ピン PWP パッケージ
TPS2H000-Q1 に関する概要
TPS2H000-Q1ファミリは、完全に保護されたデュアル・チャネルのスマート・ハイサイド・スイッチで、1000mΩのNMOSパワーFETが内蔵されています。
包括的な診断機能と高精度の電流検出機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。
電流制限を外部で変更可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システム全体の信頼性を向上できます。