ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ローサイド スイッチ

ULN2004AI

アクティブ

15V 入力対応、-40℃ ~ 105℃、50V、7 チャネル・ダーリントン・トランジスタ・アレイ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 500-mA-Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs . . . 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications

  • 500-mA-Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs . . . 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications

The ULN2004AI is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven npn Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher-current capability. Applications include relay drivers, hammer drivers, lamp drivers, display drivers (LED and gas discharge), line drivers, and logic buffers.

The ULN2004AI has a 10.5-k. series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5-V CMOS devices.

The ULN2004AI is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven npn Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher-current capability. Applications include relay drivers, hammer drivers, lamp drivers, display drivers (LED and gas discharge), line drivers, and logic buffers.

The ULN2004AI has a 10.5-k. series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5-V CMOS devices.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ULN2004A アクティブ 15V 入力対応、50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ Lower temperature rating (-40C to 70C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ULN2004AI データシート 2004年 4月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​