AM26LV31E-EP
- Meets or Exceeds Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11
- Operates From a Single 3.3-V Power Supply
- ESD Protection for RS422 Bus Pins
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC61000-4-2, Contact Discharge
- ±15-kV IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge
- Switching Rates up to 32 MHz
- Propagation Delay Time . . . 8 ns Typ
- Pulse Skew Time . . . 500 ps Typ
- High Output-Drive Current . . . ±30 mA
- Controlled Rise and Fall Times . . . 5 ns Typ
- Differential Output Voltage With 100-
Load . . . 2.6 V Typ - Accepts 5-V Logic Inputs With 3.3-V Supply
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Driver Output Short-Protection Circuit
- Glitch-Free Power-Up/Power-Down Protection
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Extended (–55°C/105°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Additional temperature ranges are available – contact factory
The AM26LV31E is a quadruple differential line driver with 3-state outputs. This driver has ±15-kV ESD (HBM and IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge) and ±8-kV ESD (IEC61000-4-2, Contact Discharge) protection. This device is designed to meet TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 drivers with reduced supply voltage.
The device is optimized for balanced-bus transmission at switching rates up to 32 MHz. The outputs have high current capability for driving balanced lines, such as twisted-pair transmission lines, and provide a high impedance in the power-off condition.
The AM26LV31ES is characterized for operation from 55°C to 105°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low-Voltage High-Speed Quadruple Differential Line Driver datasheet | 2008/09/08 | |
* | VID | AM26LV31E-EP VID V6209603 | 2016/06/21 | |
* | Radiation & reliability report | AM26LV31ESMDREP Reliability Report | 2012/03/15 | |
Application note | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022/10/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.