10-pin (RSE) package image

BQ24392QRSERQ1 활성

통합된 USB2.0 스위치로 BCDv1.2를 지원하는 오토모티브 충전기 감지 장치

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 UQFN (RSE) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

BQ24392-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • USB 2.0 High Speed Switch
  • Detects USB Battery Charging Specification Version 1.2 (BCv1.2) Compliant Chargers
  • Compatible Accessories
    • Dedicated Charging Port
    • Standard Downstream Port
    • Charging Downstream Port
  • Non-Standard Chargers
    • Apple™ Charger
    • TomTom™ Charger
    • USB Chargers Not Compliant With Battery Charging Specification Version 1.2 (BCv1.2)
  • –2-V to 28-V VBUS Voltage Range
  • ESD Performance Tested per JESD 22
    • 4000-V Human-Body Model
    • 1500-V Charged-Device Model (C101)
  • ESD Performance DP_CON/DM_CON to GND
    • ±8-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)

BQ24392-Q1에 대한 설명

The BQ24392-Q1 is a dual single-pole single-throw (SPST) USB 2.0 high-speed isolation switch with charger detection capabilities for use with micro and mini-USB ports. This USB switch allows mobile phones, tablets, and other battery operated electronics to be charged from different adapters with minimal system software. The device’s charger detection circuitry can support USB Battery Charging Specification version 1.2 (BCv1.2) compliant, Apple™, TomTom™, and other non-standard chargers.

The BQ24392-Q1 device is powered through VBUS when a charger is attached to the micro or mini-USB port and has a 28 V tolerance to avoid the need for external protection.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.