패키징 정보
패키지 | 핀 VSON-CLIP (DQG) | 8 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 150 |
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R |
CSD17575Q3의 주요 특징
- Low Qg and Qgd
- Low RDS(on)
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Pb Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 3.3 mm × 3.3 mm
Plastic Package
CSD17575Q3에 대한 설명
This 1.9 mΩ, 30 V, SON 3×3 NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications.