이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
CSD95485RWJ
- 75-A continuous operating current capability
- Over 95% system efficiency at 30 A
- High-frequency operation (up to 1.25 MHz)
- Diode emulation function
- Temperature compensated bi-directional current sense
- Analog temperature output
- Fault monitoring
- 3.3-V and 5-V PWM signal compatible
- Tri-state PWM input
- Integrated bootstrap switch
- Optimized dead time for shoot-through protection
- High-density QFN 5-mm × 6-mm footprint
- Ultra-low-inductance package
- System optimized PCB footprint
- Thermally enhanced topside cooling
- RoHS compliant – lead-free terminal plating
- Halogen free
The CSD95485RWJ NexFET™ power stage is a highly optimized design for use in a high-power, high-density synchronous buck converter. This product integrates the driver IC and power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small 5-mm × 6-mm outline package. It also integrates the accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | CSD95485RWJ Synchronous Buck NexFET™ Smart Power Stage SHORT datasheet | 2019/08/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RWJ) | 41 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치