DP83TG721S-Q1
- IEEE802.3bp 1000BASE-T1 compliant
- OA TC10 compliant, <20µA sleep current
- Local and remote wake up and wake forwarding
- Advanced TSN
- IEEE 1588v2/802.1AS Time Synchronization
- Hardware time-stamping with integrated phase correction
- Highly accurate 1pps signal (±15ns)
- Audio Clocking
- AVB IEEE 1722 media clock generation capability
- Phase synchronized wall clock output: 1KHz to 50MHz
- I2S & TDM8 SCLK/FSYNC/MCLK clock generation
- Open Alliance TC12 Interoperability and EMC compliant
- OA EMC compliant
- SAE J2962-3 EMC Compliant
- Integrated LPF on MDI pins
- MAC Interfaces: MII, RMII, RGMII, and SGMII
- Supported I/O voltages: 3.3V, 2.5V, and 1.8V
- Pin compatible with TI’s 100BASE-T1 PHYs and 1000BASE-T1 PHYs
- Single board design for 100BASE-T1 and 1000BASE-T1 with required BOM change
- Diagnostic tool kit
- Temperature, Voltage, ESD monitor
- Data throughput calculator : Inbuilt MAC packet generator, counter and error checker
- Signal Quality Indicator
- TDR based open and short cable fault detection
- CQI for cable degradation monitoring
- Loopback modes
- AEC-Q100 Qualified
- IEC61000-4-2 ESD : ±8kV contact discharge
The DP83TG721-Q1 is an IEEE 802.3bp and Open Alliance compliant automotive 1000Base-T1 Ethernet physical layer transceiver. The DP83TG721-Q1 provides all physical layer functions needed to transmit and receive data over unshielded/shielded single twisted-pair cables. The device provides xMII flexibility with support for RGMII and SGMII MAC interfaces.
DP83TG721-Q1 supports OA TC10 low power sleep feature (with wake forwarding) to reduce system power consumption when communication is not required. This device offers the Diagnostic Tool Kit, with an extensive list of real-time monitoring tools, debug tools and test modes.
DP83TG721-Q1 integrates IEEE 1588v2/802.1AS hardware time stamping & fractional PLL enabling highly accurate time synchronization. The fractional PLL enables frequency/phase synchronization of the Wall Clock eliminating need for external VCXO and generating wide range of time synchronized frequencies needed for Audio, Video and other ADAS applications.
DP83TG721-Q1 also integrates IEEE 1722 CRF decode to generate Media Clock (wall clock synchronized) for AVB & other Audio standards. The DP83TG721-Q1 is also capable of generating FSYNC/SCLK (wall clock synchronized) for I2S/TDM8 interface needed for audio applications.
The DP83TG721-Q1 is compatible to TIs 100BASE-T1 PHYs and 1000BASE-T1 PHYs enabling design scalability with single board for both speeds.
추가 정보 요청
NDA 조건으로 전체 데이터 시트 및 추가 정보를 이용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DP83TG721x-Q1 1000BASE-T1 Automotive Ethernet PHY with Advanced TSN and AVB datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/06/10 |
Application note | How to Integrate Linux Driver Into Your System | PDF | HTML | 2024/07/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DP83TG721EVM-MC — DP83TG721 1000Base-T1~1000Base-T 미디어 컨버터 평가 모델
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.