DS10BR254
- DC - 1.5 Gbps Low Jitter, Low Skew, Low Power Operation
- Wide Input Common Mode Voltage Range Allows for DC-Coupled Interface to LVDS, CML and LVPECL Drivers
- Redundant Inputs
- LOS Circuitry Detects Open Inputs Fault Condition
- Integrated 100Ω Input and Output Terminations
- 8 kV ESD on LVDS I/O Pins Protects Adjoining Components
- Small 6 mm x 6 mm WQFN-40 Space Saving Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS10BR254 is a 1.5 Gbps 1:4 LVDS repeater optimized for high-speed signal routing and distribution over FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity.
The device has two different LVDS input channels and a select pin determines which input is active. A loss-of-signal (LOS) circuit monitors both input channels and a unique LOS pin is asserted when no signal is detected at that input.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. Each differential input and output is internally terminated with a 100Ω resistor to lower device return losses, reduce component count and further minimize board space.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS Repeater datasheet (Rev. D) | 2013/04/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DDC2256AEVM — DDC2256A 256채널 전류 입력 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
The DDC2256AEVM evaluation module (EVM) is an evaluation kit for the DDC2256A, a 256-channel, current input, 24-bit analog-to-digital (A/D) converter. The EVM kit, comprised of a DUT board and a capture board, contains two DDC2256A (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.