DS25MB200
- 0.6–2.5 Gbps Low Jitter Operation
- Fixed Input Equalization
- Programmable Output Pre-Emphasis
- Independent Switch and Line Side Pre-Emphasis Controls
- Programmable Switch-Side Loopback Modes
- On-Chip Terminations
- HBM ESD Rating 6 kV on All Pins
- +3.3V Supply
- Lead-Less WQFN-48 Package (7mm x 7mm x 0.8mm, 0.5mm Pitch)
- -40°C to +85°C Operating Temperature Range
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS25MB200 is a dual signal conditioning 2:1 multiplexer and 1:2 fan-out buffer designed for use in backplane redundancy applications. Signal conditioning features include input equalization and programmable output pre-emphasis that enable data communication in FR4 backplanes up to 2.5 Gbps. Each input stage has a fixed equalizer to reduce ISI distortion from board traces. All output drivers have 4 selectable steps of pre-emphasis to compensate for transmission losses from long FR4 backplanes and reduce deterministic jitter. The pre-emphasis levels can be independently controlled for the line-side and switch-side drivers. The internal loopback paths from switch-side input to switch-side output enable at-speed system testing. All receiver inputs are internally terminated with 100Ω differential terminating resistors. All drivers are internally terminated with 50Ω to VCC.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS25MB200 Dual 2.5Gbps 2:1/1:2 CML Mux/Buff w/Transmit Pre-Empha & Rcve Equal datasheet (Rev. G) | 2013/04/14 | |
Application note | AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
User guide | Dual 2.5 Gb s 1:2 Mux Buffer with Input Equalization and Output Pre-emphasis | 2012/01/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (NJU) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치