인터페이스 RS-485 및 RS-422 트랜시버

DS26LV31QML

활성

3V 향상된 CMOS 쿼드 차동 라인 드라이버

제품 상세 정보

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 30 Fault protection (V) -0.5 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (NAD) 16 62.9285 mm² 9.91 x 6.35
  • Comparable to Both TIA/EIA-422 and ITU-T V.11 Standards.
  • Interoperable with Existing 5V RS-422 Networks
  • Low Quiescent Current
  • Pin Compatible with DS26C31

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Comparable to Both TIA/EIA-422 and ITU-T V.11 Standards.
  • Interoperable with Existing 5V RS-422 Networks
  • Low Quiescent Current
  • Pin Compatible with DS26C31

All trademarks are the property of their respective owners.

The DS26lV31 is a high-speed quad differential CMOS driver that is comparable to the TIA/EIA-422-B and ITU-T V.11 standards. The CMOS DS26LV31 features low static ICC of 125 µA Max which makes it ideal for battery powered and power conscious applications. Differential outputs have the same VOD specification (≥2V) as the 5V version. The EN and EN inputs allow active Low or active High control of the TRI-STATE outputs. The enables are common to all four drivers. Protection diodes protect all the driver inputs against electrostatic discharge. The driver and enable inputs (DI, EN, EN) are compatible with low voltage LVTTL and LVCMOS devices.

The DS26lV31 is a high-speed quad differential CMOS driver that is comparable to the TIA/EIA-422-B and ITU-T V.11 standards. The CMOS DS26LV31 features low static ICC of 125 µA Max which makes it ideal for battery powered and power conscious applications. Differential outputs have the same VOD specification (≥2V) as the 5V version. The EN and EN inputs allow active Low or active High control of the TRI-STATE outputs. The enables are common to all four drivers. Protection diodes protect all the driver inputs against electrostatic discharge. The driver and enable inputs (DI, EN, EN) are compatible with low voltage LVTTL and LVCMOS devices.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet DS26LV31QML 3V Enhanced CMOS Quad Differential Line Driver datasheet (Rev. A) 2013/04/15
* SMD DS26LV31QML SMD 5962-98584 2016/06/21
Application note AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B) 2013/04/26

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
CFP (NAD) 16 Ultra Librarian