24-pin (RTW) package image

DS80PCI102SQ/NOPB 활성

이퀄라이제이션 및 디엠퍼시스를 지원하는 2.5/5.0/8.0Gbps 1레인 PCI Express 리드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS80PCI102SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTW) | 24
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

DS80PCI102의 주요 특징

  • Comprehensive Family, Proven System
    Interoperability
    • DS80PCI102: x1 PCIe
      Gen-1, Gen-2, and Gen-3
    • DS80PCI402: x4 PCIe
      Gen-1, Gen-2, and Gen-3
    • DS80PCI800: x8/x16 PCIe
      Gen-1, Gen-2, and Gen-3
  • Automatic Rate-Detect and Adaptation to
    Gen-1, Gen-2, and Gen-3 Speeds
  • Seamless Support for Gen-3 Transmit FIR
    Handshake
  • Receiver EQ (up to 36 dB), Transmit De-
    Emphasis (up to –12 dB)
  • Adjustable Transmit VOD: 0.7 to 1.3 Vp-p (Pin
    Mode)
  • 0.2 UI of Residual Deterministic Jitter at 8 Gbps
    After 40 Inches of FR4 or 10 m 30-awg PCIe
    Cable
  • Low Power Dissipation With Ability to Turn Off
    Unused Channels: 65 mW/Channel
  • Automatic Receiver Detect (Hot-Plug)
  • Multiple Configuration Modes: Pins/SMBus/Direct-
    EEPROM Load
  • Flow-Thru Pinout in 4-mm × 4-mm 24-Pin
    Leadless WQFN Package
  • Single Supply Voltage: 2.5 V or 3.3 V (Selectable)
  • ±5-kV HBM ESD Rating
  • −40°C to 85°C Operating Temperature Range

DS80PCI102에 대한 설명

The DS80PCI102 is a low-power, 1-lane repeater with 4-stage input equalization, and an output de-emphasis driver to enhance the reach of PCI-Express serial links in board-to-board or cable interconnects. The device is ideal for x1 PCI-Express configuration, and it automatically detects and adapts to Gen-1, Gen-2, and Gen-3 data rates for easy system upgrade.

DS80PCI102 offers programmable transmit de-emphasis (up to 12 dB), transmit VOD (up to 1300 mVp-p), and receive equalization (up to 36 dB) to enable longer distance transmission in lossy copper cables (10 meters or more), or backplanes (40 inches or more) with multiple connectors. The receiver can open an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) introduced by the interconnect medium.

The programmable settings can be applied easily through pins or software (SMBus/I2C), or can be loaded through an external EEPROM. When operating in the EEPROM mode, the configuration information is automatically loaded on power up, which eliminates the need for an external microprocessor or software driver.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS80PCI102SQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기