DS90LT012A
- Compatible with ANSI TIA/EIA-644-A Standard
- >400 Mbps (200 MHz) switching rates
- 100 ps differential skew (typical)
- 3.5 ns maximum propagation delay
- Integrated line termination resistor (102Ω typical)
- Single 3.3V power supply design (2.7V to 3.6V range)
- Power down high impedance on LVDS inputs
- Accepts small swing (350 mV typical) differential signal levels
- LVDS receiver inputs accept LVDS/BLVDS/LVPECL inputs
- Supports open, short and terminated input fail-safe
- Pinout simplifies PCB layout
- Low Power Dissipation (10mW typical@ 3.3V static)
- SOT-23 5-lead package
- Leadless WSON-8 package (3x3 mm body size)
- Electrically similar to the DS90LV018A
- Fabricated with advanced CMOS process technology
- Industrial temperature operating range (−40°C to +85°C)
The DS90LV012A and DS90LT012A are single CMOS differential line receivers designed for applications requiring ultra low power dissipation, low noise, and high data rates. The devices are designed to support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Swing (LVDS) technology
The DS90LV012A and DS90LT012A accept low voltage (350 mV typical) differential input signals and translates them to 3-V CMOS output levels. The receivers also support open, shorted, and terminated (100Ω) input fail-safe. The receiver output will be HIGH for all fail-safe conditions. The DS90LV012A has a pinout designed for easy PCB layout. The DS90LT012A includes an input line termination resistor for point-to-point applications.
The DS90LV012A and DS90LT012A, and companion LVDS line driver provide a new alternative to high power PECL/ECL devices for high speed interface applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS90LV012A / DS90LT012A 3-V LVDS Single CMOS Differential Line Receiver datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/03/01 |
Application note | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in LED Walls | 2020/10/29 | ||
Application note | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners | 2019/06/29 | ||
Application brief | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018/08/03 | ||
Application brief | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018/05/16 | ||
Application note | AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
White paper | Eye Opening Enhancements extend the reach of high-speed Interfaces | 2002/10/01 | ||
Application note | An Overview of LVDS Technology | 1998/10/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.