DS91D176
- DC to 100+ MHz / 200+ Mbps Low Power, Low EMI Operation
- Optimal for ATCA, uTCA Clock Distribution Networks
- Meets or Exceeds TIA/EIA-899 M-LVDS Standard
- Wide Input Common Mode Voltage for Increased Noise Immunity
- DS91D176 has Type 1 Receiver Input
- DS91C176 has Type 2 Receiver with Fail-safe
- Industrial Temperature Range
- Space Saving SOIC-8 Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS91C176 and DS91D176 are 100 MHz single channel M-LVDS (Multipoint Low Voltage Differential Signaling) transceivers designed for applications that utilize multipoint networks (e.g. clock distribution in ATCA and uTCA based systems). M-LVDS is a new bus interface standard (TIA/EIA-899) optimized for multidrop networks. Controlled edge rates, tight input receiver thresholds and increased drive strength are sone of the key enhancements that make M-LVDS devices an ideal choice for distributing signals via multipoint networks.
The DS91C176/DS91D176 are half-duplex transceivers that accept LVTTL/LVCMOS signals at the driver inputs and convert them to differential M-LVDS signals. The receiver inputs accept low voltage differential signals (LVDS, B-LVDS, M-LVDS, LV-PECL and CML) and convert them to 3V LVCMOS signals. The DS91D176 has a M-LVDS type 1 receiver input with no offset. The DS91C176 has an M-LVDS type 2 receiver which enable failsafe functionality.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS91D176/DS91C176 100 MHz Single Channel M-LVDS Transceivers datasheet (Rev. L) | 2013/04/16 | |
Application brief | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018/08/06 | ||
Application note | Designing an ATCA Compliant M-LVDS Clock Distribution Network (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | Introduction to M-LVDS (TIA/EIA-899) (Rev. A) | 2013/01/03 | ||
EVM User's guide | 100 MHz M-LVDS Transceiver Evaluation Board | 2012/01/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.