64-pin (PAG) package image

DS92LV3222TVSX/NOPB 활성

20~50MHz 32비트 채널 링크 II 디시리얼라이저

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS92LV3222TVS/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 TQFP (PAG) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

DS92LV3222의 주요 특징

  • Wide Operating Range Embedded Clock SER/DES
    • Up to 32-bit Parallel LVCMOS Data
    • 20 to 50 MHz Parallel Clock
    • Up to 1.6 Gbps Application Data Paylod
  • Simplified Clocking Architecture
    • No Separate Serial Clock Line
    • No Reference Clock Required
    • Receiver Locks to Random Data
  • On-chip Signal Conditioning for Robust Serial Connectivity
    • Transmit Pre-Emphasis
    • Data Randomization
    • DC-Balance Encoding
    • Receive Channel Deskew
    • Supports up to 10m CAT-5 at 1.6Gbps
  • Integrated LVDS Terminations
  • Built-in AT-SPEED BIST for End-To-End System Testing
  • AC-Coupled Interconnect for Isolation and Fault Protection
  • > 4KV HBM ESD Protection
  • Space-Saving 64-pin TQFP Package
  • Full Industrial Temperature Range: -40° to +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

DS92LV3222에 대한 설명

The DS92LV3221 (SER) serializes a 32-bit data bus into 2 embedded clock LVDS serial channels for a data payload rate up to 1.6 Gbps over cables such as CATx, or backplanes FR-4 traces. The companion DS92LV3222 (DES) deserializes the 2 LVDS serial data channels, de-skews channel-to-channel delay variations and converts the LVDS data stream back into a 32-bit LVCMOS parallel data bus.

On-chip data Randomization/Scrambling and DC balance encoding and selectable serializer Pre-emphasis ensure a robust, low-EMI transmission over longer, lossy cables and backplanes. The Deserializer automatically locks to incoming data without an external reference clock or special sync patterns, providing an easy “plug-and-lock” operation.

By embedding the clock in the data payload and including signal conditioning functions, the Channel-Link II SerDes devices reduce trace count, eliminate skew issues, simplify design effort and lower cable/connector cost for a wide variety of video, control and imaging applications. A built-in AT-SPEED BIST feature validates link integrity and may be used for system diagnostics.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

DS92LV3222TVS/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.