EQ50F100
- Recovers 6.25 Gbps signals after 30" of FR4
- Single 1.8V power supply
- Low power consumption: 85mW
- Equalize up to 20dB loss at 2.5 GHz
- 35 ps residual deterministic jitter at 5 Gbps
- On-chip CML terminations
- Small 3 mm x 3 mm 6-pin leadless LLP package
The EQ50F100 is a equalizer designed to compensate transmission medium losses and reduce the medium-induced deterministic jitter. It is optimized for operation from 1Gbps to 6.25Gbps, on printed circuit backplane for up to 30" of FR4 striplines with backplane connectors at both ends. It is code independent, and functioning equally well for short run length, balanced codes such as 8b/10b, commonly used in multiplexed 1.25 Gbps Ethernet Systems.
The equalizer uses differential CML inputs and outputs with feed-through pin-outs, mounted in a 3 mm x 3 mm 6-pin leadless LLP package. It is powered from single 1.8V supply and consumes 85 mW.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | EQ50F100 1Gbps - 6.25 Gbps Backplane Equalizer datasheet (Rev. D) | 2005/04/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치