56-pin (RTQ) package image

HD3SS215RTQR 활성

DDC/AUX 스위칭을 지원하는 6Gbps HDMI 2.0/5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1-2/2-1 차동 mux

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HD3SS215RTQT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RTQ) | 56
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

HD3SS215의 주요 특징

  • General purpose 2:1/1:2 differential switch
  • Compatible with displayport electrical standard
  • Compatible with hdmi electrical standards
  • 2:1 and 1:2 switching supporting data rates up to 6 Gbps
  • Supports HPD switching
  • Supports AUX and DDC switching
  • Wide –3-dB differential bandwidth of 7 GHz
  • Excellent dynamic characteristics (at 3 GHz)
    • Crosstalk = –35 dB
    • Isolation = –21 dB
    • Insertion Loss = –1.6 dB
    • Return Loss = –12 dB
    • Max Bit-Bit Skew = 5 ps
  • VDD operating range 3.3 V ±10%
  • Commercial temperature range: 0°C to 70°C (HD3SS215)
  • Industrial temperature range: –40°C to 85°C (HD3SS215I)
  • Package options:
    • 5 mm x 5 mm, 50-ball ZXH
    • 8 mm × 8 mm, 56-pin RTQ
  • Output enable (OE) pin disables switch to save power
  • Power consumption:
    • Active < 9 mW typical
    • Standby < 30 µW maximum (when OE = L)

HD3SS215에 대한 설명

HD3SS215 is a high-speed wide common mode passive switch capable of supporting DisplayPort HBR2 and high definition multimedia interface (HDMI) applications requiring 4k2k 60Hz refresh rates. The HD3SS215 can be configured to support two sources to one sink or one source to two sinks. To support these video standards the HD3SS215 also switches the display data channel (DDC) and hot plug detect (HPD) signals for HDMI or digital video interface (DVI) applications. It also switches the auxiliary (AUX) and hot plug detect (HPD) signals for DisplayPort applications. The flexibility the HD3SS215 provides by supporting both wide common mode and AC or DC coupled links makes it ideal for many applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

HD3SS215RTQT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.