HD3SS2522
- Compliant to USB Type-C Specification 1.1
- Mode Configuration
- Host Only – DFP
- Channel Configuration (CC)
- Attach of USB Port Detection
- Cable Orientation Detection
- Type-C Current Mode (Default, Mid, High)
- Supply Voltage 3.3 V ± 10%
- 2:1 Mux Solution for USB 3.1 Signaling
- Operates up to 10 Gbps with Wide –3 dB BW of 8
GHz - Excellent Dynamic Characteristics at 2.5 GHz
- Crosstalk = –39 dB
- Off Isolation = –22 dB
- Insertion Loss = –1.2 dB
- Input Return Loss = –12 dB
- Low Active (2 mW) and Standby Power (50 µW)
Consumption
HD3SS2522 is a 2:1 USB mux with Configuration Channel (CC) logic with Downstream Facing Port (DFP) support. The HD3SS2522 presents itself as a DFP according to the USB Type-C Spec. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins voltages to determine when a USB port has been attached. Once a USB port has been attached, the CC logic also determines the orientation of the cable and configures the USB SS mux accordingly.
The HD3SS2522 provides an VBUS_EN signal to control legacy power switch to provide 5 V to VBUS. The device also provides control signals needed to support 5 V VCONN sourcing for ecosystems implementing USB Type-C.
Excellent dynamic characteristics of the device allow high speed switching with minimum attenuation to the signal eye diagram and little added jitter. The device also has low current consumption in Standby mode.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | HD3SS2522 USB Type-C SS MUX with DFP Controller datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2015/08/25 |
Application note | Enabling USB Type-C downstream ports for USB3.1 and 3.2 Hubs | 2019/12/12 | ||
EVM User's guide | HD3SS2522EVM User's Guide (Rev. A) | 2015/06/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00624 — USB Type-A에서 USB Type-C SS(SuperSpeed) MUX(DFP 컨트롤러 포함) 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.