HD3SS6126
- Ideal for USB Applications
- Signal Switch for USB 3.0 (SuperSpeed USB
and USB 2.0 HS/FS/LS)
- Signal Switch for USB 3.0 (SuperSpeed USB
- Three Bidirectional Differential Pair Channel
MUX/DEMUX Switches Also Suitable for
DisplayPort, PCIe Gen1/2/3, SATA 1.5/3/6G, SAS
1.5/3/6G and XAUI Applications - Supports Data Rates up to 10 Gbps on High-
Bandwidth Path (SS) - VCC Operating Range 3.3 V ± 10%
- Wide –3-dB Differential BW of More Than 10 GHz
on High-Bandwidth Path (SS) - Uses a Unique Adaptation Method to Maintain a
Constant Channel Impedance Over the Supported
Common-Mode Voltage Range - Excellent High-bandwidth Path Dynamic
Characteristics (at 2.5 GHz)- Crosstalk = –35 dB
- Isolation = –23 dB
- Insertion Loss = –1.1 dB
- Return Loss = –11 dB
- Small 3.5 mm × 9 mm, 42-Pin WQFN Package
(RUA) - Active Mode Power = 8 mW
The HD3SS6126 device is a high-speed, passive switch that is designed for USB applications to route both SuperSpeed USB RX and TX and USB 2.0 DP and DM signals from a source to two destinations or vice versa. The device can also be used for DisplayPort, PCI-Express, SATA, SAS, and XAUI applications. The HD3SS6126 device can be used in either sink-side or source-side applications.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | HD3SS6126 USB 3.0 and USB 2.0 Differential Switch 2:1/1:2 MUX/DEMUX datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/08/31 |
Application note | High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) | PDF | HTML | 2023/02/24 | |
EVM User's guide | HD3SS6126EVM Device Reference Design | 2013/10/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
HD3SS6126EVM — USB 3.0 차동 스위치 2:1 및 1:2 mux/demux 평가 모듈
This evaluation module (EVM) features the HD3SS6126 2:1 and 1:2 mux and demux, high-speed switch typically used for switching USB 2.0 and USB 3.0 signals. The EVM can also be used for PCIe (Gen1,Gen2), SATA, XAUI and DP signal routing between two destinations.
The HD3SS6126EVM lets (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |