이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LM25122-Q1
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device Temperature Grade 1: -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Maximum Input Voltage : 42 V
- Min Input Voltage : 3 V (4.5 V for startup)
- Output Voltage up to 50 V
- Bypass (VOUT = VIN) Operation
- 1.2 V Reference with ±1.0% Accuracy
- Free-Run and Synchronizable Switching to 600 kHz
- Peak Current Mode Control
- Robust 3 A Integrated Gate Drivers
- Adaptive Dead-Time Control
- Optional Diode Emulation Mode
- Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit
- Hiccup Mode Overload Protection
- Programmable Line UVLO
- Programmable Soft-Start
- Thermal Shutdown Protection
- Low Shutdown Quiescent Current: 9 µA
- Programmable Slope Compensation
- Programmable Skip Cycle Mode Reduces Standby Power
- Allows External VCC Supply
- Inductor DCR Current Sensing Capability
- Multiphase Capability
- Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP
The LM25122 is a multiphase capable synchronous boost controller intended for high-efficiency synchronous boost regulator applications. The control method is based upon peak current mode control. Current mode control provides inherent line feed-forward, cycle-by-cycle current limiting and ease of loop compensation.
The switching frequency is programmable up to 600 kHz. Higher efficiency is achieved by two robust N-channel MOSFET gate drivers with adaptive dead-time control. A user-selectable diode emulation mode also enables discontinuous mode operation for improved efficiency at light load conditions.
An internal charge pump allows 100% duty cycle for high-side synchronous switch (Bypass operation). A 180º phase shifted clock output enables easy multi-phase interleaved configuration. Additional features include thermal shutdown, frequency synchronization, hiccup mode current limit and adjustable line undervoltage lockout.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM25122-Q1 Wide-Input Synchronous Boost Controller With Multiple Phase Capability datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/05/27 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
White paper | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018/06/05 | ||
White paper | An overview of conducted EMI specifications for power supplies | 2018/02/01 | ||
Application brief | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017/11/13 | ||
Technical article | Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems | PDF | HTML | 2017/06/15 | |
More literature | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017/02/03 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PMP11769 — 700W 오토모티브 외부 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인
TIDA-01610 — 오디오 증폭기를 위한 오토모티브 트래킹 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TIDA-01534 — 오토모티브 오프 배터리 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계
TIDA-01553 — 2.5V 콜드 크랭크 프로필을 지원하는 오토모티브 오프 배터리 VCM 레퍼런스 설계
PMP21112 — 엔빌로프 트래킹을 지원하는 98% 효율 400W 조정 가능 출력 이중 위상 부스트 레퍼런스 설계
PMP30331 — 오토모티브 사전 레귤레이터(SEPIC 5Vout @ 3A) 레퍼런스 설계
TIDA-00699 — 콜드 크랭크 작동, 과도 보호, EMI 필터를 갖춘 프론트 엔드 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치