이 제품의 최신 버전이 있습니다
이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
비교 대상 장치와 유사한 기능
LM2853
- Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
- Factory EEPROM Set Output Voltages From
0.8 V to 3.3 V in 100 mV Increments - Maximum Load Current of 3A
- Voltage Mode Control
- Internal Type-Three Compensation
- Switching Frequency of 550 kHz
- Low Standby Current of 12 µA
- Internal 40 mΩ MOSFET Switches
- Standard Voltage Options
- 0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 Volts
- Exposed Pad 14-Lead HTSSOP (PWP) Package
The LM2853 synchronous buck regulator is a 550 kHz step-down switching voltage regulator capable of driving up to a 3A load with excellent line and load regulation. The LM2853 accepts an input voltage between 3 V and 5.5 V and delivers a customizable output voltage that is factory programmable from 0.8 V to 3.3 V in 100 mV increments. Internal type-three compensation enables a low component count solution and greatly simplifies external component selection. The HTSSOP-14 (PWP) package enhances the thermal performance of the LM2853.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM2853 3-A 550-kHz Synchronous Buck Regulator datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/09/05 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
EVM User's guide | AN-1513 LM2853 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/04/25 | ||
Application note | AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) | 2013/04/23 | ||
Application note | AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A) | 2013/04/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치