8-pin (D) package image

LM317LM/NOPB 활성

100mA, 40V, 높은 PSRR, 조정 가능 전압 레귤레이터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM317LMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM317L-N의 주요 특징

  • Adjustable Output Down to 1.2 V
  • 100-mA Output Current
  • Capable of Handling up to 40V VIN
  • Line Regulation Typically 0.01% /V
  • Load Regulation Typically 0.1% /A
  • No Output Capacitor Required (†)
  • Current Limit Constant With Temperature
  • Eliminates the Need to Stock Many Voltages
  • Standard 3-Lead Transistor Package
  • 80-dB Ripple Rejection
  • Available in 3-Pin TO-92, 8-Pin SOIC, or 6-pin DSBGA Packages
  • Output is Short-Circuit Protected
  • See AN-1112 (SNVA009) for DSBGA Considerations

LM317L-N에 대한 설명

The LM317L-N is an adjustable positive voltage regulator capable of supplying 100 mA over a 1.2-V to 37-V output range. The LM317L-N is easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage. Both line and load regulation are better than standard fixed regulators. The LM317L-N is available packaged in a standard, easy-to-use
TO-92 transistor package.

The LM317L-N offers full overload protection. Included on the chip are current limit, thermal overload protection, and safe area protection. Normally, no capacitors are required unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors, in which case an input bypass is required.

The LM317L-N uses floating topology and sees only the input-to-output differential voltage, therefore supplies of several hundred volts can be regulated, provided the maximum input-to-output differential is not exceeded. The device makes a simple adjustable switching regulator, a programmable output regulator, or by connecting a fixed resistor between the adjustment and output, the LM317L-N can be used as a precision current regulator.

The LM317L-N is available in a standard 3-pin TO-92 transistor package, the 8-pin SOIC package, and 6-pin DSBGA package. The LM317L-N is rated for operation over a −40°C to 125°C range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM317LMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.