전원 관리 전압 레퍼런스 션트 전압 레퍼런스

LM336B-2.5

활성

정밀 전압 레퍼런스

제품 상세 정보

VO (V) 2.49 Initial accuracy (max) (%) 2 VO adj (min) (V) 2.49 VO adj (max) (V) 2.49 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 34 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 10
VO (V) 2.49 Initial accuracy (max) (%) 2 VO adj (min) (V) 2.49 VO adj (max) (V) 2.49 Iz for regulation (min) (µA) 400 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 34 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout/Iz (max) (mA) 10
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • Low Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current...400 µA to 10 mA
  • 0.27- Dynamic Impedance
  • ±1% Tolerance Available
  • Specified Temperature Stability
  • Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
  • Fast Turnon
  • Low Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current...400 µA to 10 mA
  • 0.27- Dynamic Impedance
  • ±1% Tolerance Available
  • Specified Temperature Stability
  • Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
  • Fast Turnon

The LM236-2.5, LM336-2.5, and LM336B-2.5 integrated circuits are precision 2.5-V shunt regulator diodes. These reference circuits operate as low-temperature-coefficient 2.5-V Zeners diodes with a 0.2- dynamic impedance. A third terminal provided on the circuit allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.

The series is useful as precision 2.5-V low-voltage references (VZ) for digital voltmeters, power supplies, or operational-amplifier circuitry. The 2.5-V voltage reference makes it convenient to obtain a stable reference from 5-V logic supplies. Devices in this series operate as shunt regulators, and can be used as either positive or negative voltage references.

The LM236-2.5 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LM336-2.5 and LM336B-2.5 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

The LM236-2.5, LM336-2.5, and LM336B-2.5 integrated circuits are precision 2.5-V shunt regulator diodes. These reference circuits operate as low-temperature-coefficient 2.5-V Zeners diodes with a 0.2- dynamic impedance. A third terminal provided on the circuit allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.

The series is useful as precision 2.5-V low-voltage references (VZ) for digital voltmeters, power supplies, or operational-amplifier circuitry. The 2.5-V voltage reference makes it convenient to obtain a stable reference from 5-V logic supplies. Devices in this series operate as shunt regulators, and can be used as either positive or negative voltage references.

The LM236-2.5 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LM336-2.5 and LM336B-2.5 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet (Rev. E) 2003/10/02
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian