8-pin (DGN) package image

LM3405AXMYX/NOPB 활성

1.6MHz, 1A 정전류 벅 LED 드라이버(내부 보상 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3405AXMY/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R

LM3405A의 주요 특징

  • VIN Operating Range of 3 V to 22 V
  • Drives up to 5 High-Brightness LEDs in Series at 1 A
  • Thin SOT-6 and MSOP-PowerPAD™-8 Packages
  • 1.6-MHz Switching Frequency
  • EN/DIM Input for Enabling and PWM Dimming of LEDs
  • 300-mΩ NMOS Switch
  • 40-nA Shutdown Current at VIN = 5 V
  • Internally Compensated Current-mode Control
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Input Voltage UVLO
  • Overcurrent Protection
  • Thermal Shutdown

LM3405A에 대한 설명

The LM3405A is a 1-A constant current buck LED driver designed to provide a simple, high efficiency solution for driving high power LEDs. With a 0.205-V reference voltage feedback control to minimize power dissipation, an external resistor sets the current as needed for driving various types of LEDs. Switching frequency is internally set to 1.6 MHz, allowing small surface mount inductors and capacitors to be used. The LM3405A uses current-mode control and internal compensation offering ease of use and predictable, high performance regulation over a wide range of operating conditions. With a maximum input voltage of 22 V, the device can drive up to 5 High-Brightness LEDs in series at 1-A forward current, with the single LED forward voltage of approximately 3.7 V. Additional features include user accessible EN/DIM pin for enabling and PWM dimming of LEDs, thermal shutdown, cycle-by-cycle current limit and overcurrent protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3405AXMY/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기