이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
LM3406
- LM3406HV-Q1
- Automotive Grade Device
- AEC-Q100 Grade 1 Qualified
- Operating Ambient Temperature: –40°C to 125°C
- Integrated 2.0A MOSFET
- VIN Range 6V to 42V (LM3406)
- VIN Range 6V to 75V (LM3406HV)
- VIN Range 6V to 75V (LM3406HV-Q1)
- True Average Output Current Control
- 1.7A Minimum Output Current Limit Over Temperature
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- PWM Dimming with Dedicated Logic Input
- PWM Dimming with Power Input Voltage
- Simple Control Loop Compensation
- Low Power Shutdown
- Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-less Outputs
- Thermal Shutdown Protection
- TSSOP-14 Package
The LM3406 family are monolithic switching regulators designed to deliver constant currents to high power LEDs. Ideal for automotive, industrial, and general lighting applications, they contain a high-side N-channel MOSFET switch with a current limit of 2.0A (typical) for step-down (Buck) regulators. Controlled on-time with true average current and an external current sense resistor allow the converter output voltage to adjust as needed to deliver a constant current to series and series-parallel connected LED arrays of varying number and type. LED dimming via pulse width modulation (PWM) is achieved using a dedicated logic pin or by PWM of the power input voltage. The product feature set is rounded out with low-power shutdown and thermal shutdown protection.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM3406/06HV 1.5A Constant Current Buck Regulator for Driving High Power LEDs datasheet (Rev. E) | 2014/02/17 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
White paper | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018/03/27 | ||
Application note | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013/05/03 | ||
EVM User's guide | AN-1750 LM3406 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/01 | ||
Application note | AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) | 2013/04/23 | ||
Application note | Dimming Techniques for Switched-Mode LED Drivers | 2009/07/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM3406MHEVAL — LM3406 - 고전력 LED 구동을 위한 1.5A 정전류 벅 레귤레이터 평가 보드
The LM3406 is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) such as the Luxeon™ K2 Emitter at forward currents of up to 1.5A. The converter's output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED (...)
LM3406 TINA-TI LINE_Transient Reference Design
LM3406 TINA-TI PWM_DIMMING Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.