8-pin (DGN) package image

LM3410XMYX/NOPB 활성

내부 보상을 지원하는 525kHz/1.6MHz, 정전류 부스트 및 SEPIC LED 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3410XMYE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM3410XMY/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 HVSSOP (DGN) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R

LM3410의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • Space-Saving SOT-23 and WSON Packages
  • Input Voltage From 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage From 3 V to 24 V
  • 2.8-A (Typical) Switch Current Limit
  • High Switching Frequency
    • 525 KHz (LM3410Y)
    • 1.6 MHz (LM3410X)
  • 170-mΩ NMOS Switch
  • 190-mV Internal Voltage Reference
  • Internal Soft Start
  • Current-Mode, PWM Operation
  • Thermal Shutdown

LM3410에 대한 설명

The LM3410 and LM3410-Q1 constant current LED driver are a monolithic, high frequency, PWM DC-DC converter, available in 6-pin WSON, 8-pin MSOP-PowerPad™, and 5-pin SOT-23 packages. With a minimum of external components the LM3410 and LM3410-Q1 are easy to use. It can drive 2.8-A (typical) peak currents with an internal 170-mΩ NMOS switch. Switching frequency is internally set to either 525 kHz or 1.6 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 88% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low standby current of 80 nA. The LM3410 and LM3410-Q1 use current-mode control and internal compensation to provide high-performance over a wide range of operating conditions. Additional features include PWM dimming, cycle-by-cycle current limit, and thermal shutdown.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3410XMYE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM3410XMY/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.