28-pin (PWP) package image

LM3431MHX/NOPB 활성

부스트 컨트롤러가 통합된 3채널 정전류 LED 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3431MH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 48 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM3431의 주요 특징

  • LM3431Q/LM3431AQ are Automotive Grade Products that are AEC-Q100 Grade 1 Qualified (–40°C to 125°C operating junction temperature)
  • 3-Channel Programmable LED Current
  • High Accuracy Linear Current Regulation
  • Analog and Digital PWM Dimming Control
  • Up to 25kHz Dimming Frequency
  • >100:1 Contrast Ratio
  • Integrated Boost Controller
  • 5V-36V Input Voltage Range
  • Adjustable Switching Frequency up to 1MHz
  • LED Short and Open Protection
  • Selectable Fault Shutdown or Automatic Restart
  • Programmable Fault Delay
  • Programmable Cycle by Cycle Current Limit
  • Output Over Voltage Protection
  • No Audible Noise
  • Enable Pin
  • LED Over-Temperature Shutdown Input
  • Thermal Shutdown
  • TSSOP-28 Exposed Pad Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3431에 대한 설명

The LM3431 is a 3-channel linear current controller combined with a boost switching controller ideal for driving LED backlight panels in space critical applications. The LM3431 drives 3 external NPN transistors or MOSFETs to deliver high accuracy constant current to 3 LED strings. Output current is adjustable to drive strings in excess of 200 mA. The LM3431 can be expanded to drive as many as 6 LED strings.

The boost controller drives an external NFET switch for step-up regulation from input voltages between 5V and 36V. The LM3431 features LED cathode feedback to minimize regulator headroom and optimize efficiency.

A DIM input pin controls LED brightness from analog or digital control signals. Dimming frequencies up to 25 kHz are possible with a contrast ratio of 100:1. Contrast ratios greater than 1000:1 are possible at lower dimming frequencies.

The LM3431 eliminates audible noise problems by maintaining constant output voltage regulation during LED dimming. Additional features include LED short and open protection, fault delay/error flag, cycle by cycle current limit, and thermal shutdown for both the IC and LED array. The enhanced LM3431A features reduced offset voltage for higher accuracy LED current.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3431MH/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 48 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기