14-pin (PW) package image

LM3447MTE/NOPB 활성

LED 조명용 단계별 조광 가능, 1차측 전원 제어, PFC 플라이백 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3447MTX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM3447MT/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 94 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LM3447의 주요 특징

  • Integrated Phase Angle Decode
    • Leading and Trailing Edge Compatible
    • Over 50:1 Dimming Range
  • Power Factor Correction with Low Total Harmonic Distortion
  • Primary Side Control Using Input Voltage Feedforward Technique
  • Input Power Regulation Scheme with Improved Line Regulation
  • Constant Power Operation of LEDs to Compensate for Forward Voltage
    Variations Over Temperature and Lifetime
  • Fixed Frequency Discontinuous Conduction Mode Operation
  • Valley Switching Operation to Achieve High Efficiency and Low EMI
  • Efficient TRIAC Hold Current Management
  • Thermal Foldback Function for LED Protection
  • LED Open Circuit and Short Circuit Protection

LM3447에 대한 설명

The LM3447 is a versatile power factor correction (PFC) controller designed to meet the performance requirements of residential and commercial phase-cut dimmer compatible LED lamp drivers. The device incorporates a phase decoder circuit and an adjustable hold current circuit to provide smooth, flicker free dimming operation. A proprietary primary side control technique based on input voltage feedforward is used to regulate the input power drawn by the LED driver and to achieve line regulation over a wide range of input voltage. Valley switching operation is implemented to minimize switching loss and reduce EMI. An internal thermal foldback circuit is provided to protects the LEDs from damage based on the temperature sensed by a single external NTC resistor. Additional features include LED open circuit and short circuit protection, cycle-by-cycle FET over-current protection, burst mode fault operation using an internal 812ms fault timer and internal thermal shutdown.

The LM3447 is ideal for implementing dimmable, isolated single stage LED lamp drivers where simplicity, low-component count and small solution size are of primary importance. This device is currently available in a TSSOP 14-pin package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM3447MTX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LM3447MT/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 94 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.