LM3704
- Available Threshold Voltage of 3.08 V and 2.32 V
- No External Components Required
- Manual-Reset Input
- Available in Both Open-Drain and Push-Pull Configuration
- Reset Time-Out Delay of 200 ms
- Separate Power-Fail Comparator
- ±0.5% Reset Threshold Accuracy at Room Temperature
- ±2% Reset Threshold Accuracy Over Temperature
- 28-µA VCC Supply Current
The LM3704 is a feature-rich, easy-to-use voltage supervisor. It is offered in both push-pull and open-drain configuration with a tight 2% accuracy over temperature.
The LM3704 features include a manual reset, low-line output, and power-fail input detection. The power-fail input allows for a configurable second rail to be monitored helping detect upstream failures. The low-line output is used as a second interrupt line to indicate a fall in VCC (1.02 × VRST).
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치