3-pin (LP) package image

LM385BXZ-2.5/NOPB 활성

2.5V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM385BZ-2.5/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 1,800 | BULK
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 TO-92 (LP) | 3
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 1,800 | BULK

LM385-2.5-N의 주요 특징

  • ±20 mV (±0.8%) max. Initial Tolerance (A Grade)
  • Operating Current of 20 μA to 20 mA
  • 0.6Ω Dynamic Impedance (A Grade)
  • Low Temperature Coefficient
  • Low Voltage Reference—2.5V
  • 1.2V Device and Adjustable Device Also Available—LM185-1.2 Series and LM185 Series, respectively

All trademarks are the property of their respective owners.

LM385-2.5-N에 대한 설명

The LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N are micropower 2-terminal band-gap voltage regulator diodes. Operating over a 20 μA to 20 mA current range, they feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming is used to provide tight voltage tolerance. Since the LM-185-2.5-N band-gap reference uses only transistors and resistors, low noise and good long term stability result.

Careful design of the LM185-2.5-N has made the device exceptionally tolerant of capacitive loading, making it easy to use in almost any reference application. The wide dynamic operating range allows its use with widely varying supplies with excellent regulation.

The extremely low power drain of the LM185-2.5-N makes it useful for micropower circuitry. This voltage reference can be used to make portable meters, regulators or general purpose analog circuitry with battery life approaching shelf life. Further, the wide operating current allows it to replace older references with a tighter tolerance part. For applications requiring 1.2V see LM185-1.2.

The LM185-2.5-N is rated for operation over a −55°C to 125°C temperature range while the LM285-2.5-N is rated −40°C to 85°C and the LM385-2.5-N 0°C to 70°C. The LM185-2.5-N/LM285-2.5-N are available in a hermetic TO package and the LM285-2.5-N/LM385-2.5-N are also available in a low-cost TO-92 molded package, as well as SOIC and SOT-23. The LM185-2.5-N is also available in a hermetic leadless chip carrier package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM385BZ-2.5/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 1,800 | BULK
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.