3-pin (LP) package image

LM385Z-2.5/NOPB 활성

2.5V, 0°C~70°C, 마이크로파워 전압 레퍼런스 다이오드

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 TO-92 (LP) | 3
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 1,800 | BULK

LM385-2.5-N의 주요 특징

  • ±20 mV (±0.8%) max. Initial Tolerance (A Grade)
  • Operating Current of 20 μA to 20 mA
  • 0.6Ω Dynamic Impedance (A Grade)
  • Low Temperature Coefficient
  • Low Voltage Reference—2.5V
  • 1.2V Device and Adjustable Device Also Available—LM185-1.2 Series and LM185 Series, respectively

All trademarks are the property of their respective owners.

LM385-2.5-N에 대한 설명

The LM185-2.5-N/LM285-2.5-N/LM385-2.5-N are micropower 2-terminal band-gap voltage regulator diodes. Operating over a 20 μA to 20 mA current range, they feature exceptionally low dynamic impedance and good temperature stability. On-chip trimming is used to provide tight voltage tolerance. Since the LM-185-2.5-N band-gap reference uses only transistors and resistors, low noise and good long term stability result.

Careful design of the LM185-2.5-N has made the device exceptionally tolerant of capacitive loading, making it easy to use in almost any reference application. The wide dynamic operating range allows its use with widely varying supplies with excellent regulation.

The extremely low power drain of the LM185-2.5-N makes it useful for micropower circuitry. This voltage reference can be used to make portable meters, regulators or general purpose analog circuitry with battery life approaching shelf life. Further, the wide operating current allows it to replace older references with a tighter tolerance part. For applications requiring 1.2V see LM185-1.2.

The LM185-2.5-N is rated for operation over a −55°C to 125°C temperature range while the LM285-2.5-N is rated −40°C to 85°C and the LM385-2.5-N 0°C to 70°C. The LM185-2.5-N/LM285-2.5-N are available in a hermetic TO package and the LM285-2.5-N/LM385-2.5-N are also available in a low-cost TO-92 molded package, as well as SOIC and SOT-23. The LM185-2.5-N is also available in a hermetic leadless chip carrier package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기