5-pin (DBV) package image

LM4030CMFX4.096/NOPB 활성

초고정밀 션트 전압 레퍼런스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM4030의 주요 특징

  • High Output Voltage Accuracy 0.05%
  • Low Temperature Coefficient 10 ppm/°C
  • Extended Temperature Operation -40-125°C
  • Excellent Thermal Hysteresis, 75ppm
  • Excellent Long-Term Stability, 40ppm
  • High Immunity to Board Stress Effects
  • Capable of Handling 50 mA Transients
  • Voltage Options 2.5V, 4.096V
  • SOT-23 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4030에 대한 설명

The LM4030 is an ultra-high precision shunt voltage reference, having exceptionally high initial accuracy (0.05%) and temperature stability (10ppm/°C). The LM4030 is available with fixed voltage options of 2.5V and 4.096V. Despite the tiny SOT-23 package, the LM4030 exhibits excellent thermal hysteresis (75ppm) and long-term stability (40ppm) as well as immunity to board stress effects.

The LM4030 is designed to operate without an external capacitor, but any capacitor up to 10µF may be used. The LM4030 can be powered off as little as 120µA (max) but is capable of shunting up to 30mA continuously. As with any shunt reference, the LM4030 can be powered off of virtually any supply and is a simple way to generate a highly accurate system reference.

The LM4030 is available in three grades (A, B, and C). The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.05% with ensured temperature coefficient of 10 ppm/°C or less, while the lowest grade parts (C) have an initial accuracy of 0.15% and a temperature coefficient of 30 ppm/°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.