5-pin (DCK) package image

LM4041BIM7-1.2/NOPB 활성

고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4041BIM7X-1.2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | SMALL T&R

LM4041-N의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • SEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to
      +125°C Ambient Temperature Range
    • Device Temperature Grade 3: –40°C to +85°C
      Ambient Temperature Range (For SOT-23
      Only)
  • Available in Standard, AEC Q-100 Grade 1
    (Extended Temperature Range), and Grade 3
    (Industrial Temperature Range) Qualified Versions
    (SOT-23 Only)
  • Small Packages: SOT-23, TO-92, and SC70
  • No Output Capacitor Required
  • Tolerates Capacitive Loads
  • Reverse Breakdown Voltage Options of 1.225 V
    and Adjustable
  • Output Voltage Tolerance (A grade, 25°C) =
    ±0.1%(Maximum)
  • Low Output Noise (10 Hz to 10kHz) = 20 µVrms
  • Wide Operating Current Range of 60 µA to 12 mA
  • Industrial Temperature Range (LM4041A/B-N,
    LM4041-N-Q1A/Q1B) of –40°C to +85°C
  • Extended Temperature Range (LM4041C/D/E-N,
    LM4041-N-Q1C/Q1D/Q1E) of –40°C to +125°C
  • Low Temperature Coefficient of 100 ppm/°C

    (Maximum)

LM4041-N에 대한 설명

Ideal for space-critical applications, the LM4041-N precision voltage reference is available in the sub-miniature SC70 and SOT-23 surface-mount packages. The advanced design of the LM4041-N eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4041-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of a fixed (1.225 V) and adjustable reverse breakdown voltage. The minimum operating current is 60 µA for the LM4041-N 1.2 and the LM4041-N ADJ. Both versions have a maximum operating current of 12 mA.

The LM4041-N uses fuse and Zener-zap reverse breakdown or reference voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4041BIM7X-1.2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기