3-pin (DBZ) package image

LM4051AIM3-1.2/NOPB 활성

고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4051AIM3X-1.2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBZ) | 3
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | SMALL T&R

LM4051-N의 주요 특징

  • No Output Capacitor Required
  • Tolerates Capacitive Loads
  • Reverse Breakdown Voltage Options of 1.225 V and Adjustable
  • Key Specifications:
    • Output Voltage Tolerance (A Grade, 25 ̊C) ± 0.1% (Maximum)
    • Output Noise (10 Hz to 10 kHz) 20 µV rms
    • Operating Current Range: 60 µA to 12 mA
    • Industrial Temp. Range: −40 ̊C to +85 ̊C
    • Extended Temp. Range: −40 ̊C to +125 ̊C
    • Temperature Coefficient: 50 ppm/ ̊C (Maximum)

LM4051-N에 대한 설명

Ideal for space critical applications, the LM4051-N precision voltage reference is available in the sub-miniature (3 mm x 1.3 mm) SOT-23 surface-mount package. The LM4051-N’s advanced design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with any capacitive load, thus making the LM4051-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of a fixed (1.225V) and adjust- able reverse breakdown voltage. The minimum operating current is 60 µA for the LM4051-1.2 and the LM4051-ADJ. Both versions have a maximum operating current of 12 mA.

The LM4051-N comes in three grades (A, B, and C). The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.1%, while the B-grade have 0.2% and the C-grade 0.5%, all with a tempco of 50 ppm/ ̊C guaranteed from −40 ̊C to 125 ̊C.

The LM4051-N utilizes fuse and zener-zap trim of reference voltage during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ± 0.1% (A grade) at 25 ̊C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4051AIM3X-1.2/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.