5-pin (DBV) package image

LM4120AIM5X-2.5/NOPB 구형

활성화 핀을 지원하는 1.2V 및 조정 가능, 0.2% 50ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스

구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
LM4120AIM5X-2.5/NOPB은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
이 제품은 더 이상 생산되지 않습니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
REF4132B25DBVR 활성 12ppm/°C 저잡음 저전력 정밀 전압 레퍼런스 Replacement

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4120AIM5-2.5/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LM4120 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM4120의 주요 특징

  • Small SOT23-5 Package
  • Low Dropout Voltage: 120 mV Typical at 1 mA
  • High Output Voltage Accuracy: 0.2%
  • Source and Sink Current Output: ±5 mA
  • Supply Current: 160 µA Typical
  • Low Temperature Coefficient: 50 ppm/°C
  • Enable Pin
  • Fixed Output Voltages: 1.8, 2.048, 2.5, 3, 3.3,
    4.096, and 5 V
  • Industrial Temperature Range: −40°C to 85°C
  • (For Extended Temperature Range, −40°C to
    125°C, Contact TI)

LM4120에 대한 설명

The LM4120 device is a precision low-power, low dropout bandgap voltage reference with up to 5-mA output current source and sink capability.

This series reference operates with input voltages as low as 2 V and up to 12 V, consuming 160-µA (typical) supply current. In power-down mode, device current drops to less than 2 µA.

The LM4120 comes in two grades (A and Standard) and seven voltage options for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.2%, while the standard have an initial accuracy of 0.5%, both with a temperature coefficient of 50 ppm/°C ensured from −40°C to 125°C.

The very low dropout voltage, low supply current, and power-down capability of the LM4120 make this product an ideal choice for battery-powered and portable applications.

The device performance is ensured over the industrial temperature range (−40°C to 85°C), while certain specifications are ensured over the extended temperature range (−40°C to 125°C). Contact TI for full specifications over the extended temperature range. The LM4120 is available in a standard 5-pin SOT-23 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4120AIM5-2.5/NOPB 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.