5-pin (DBV) package image

LM4128AQ1MFX2.5/NOPB 활성

차량용 0.1% 75ppm/°C SOT-23 정밀 마이크로파워 직렬 전압 레퍼런스 셧다운 활성화 핀

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4128AQ1MF2.5/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

LM4128-Q1의 주요 특징

  • Output Voltage Initial Accuracy 0.1%
  • Low Temperature Coefficient 75 ppm/°C
  • Low Supply Current, 60 µA
  • Enable Pin Allowing a 3 µA Shutdown Mode
  • Up to 20 mA Output Current
  • Voltage Options 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
  • Custom Voltage Options Available (1.8V to 4.096V)
  • VIN Range of VREF + 400 mV to 5.5V @10 mA
  • Stable with Low ESR Ceramic Capacitors
  • 5-Pin SOT-23 Package
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • LM4128AQ/BQ/CQ/DQ are AEC-Q100 Grade 1 Qualified and are Manufactured on an Automotive Grade Flow

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4128-Q1에 대한 설명

Ideal for space critical applications, the LM4128 precision voltage reference is available in the SOT-23 surface-mount package. The LM4128’s advanced design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with capacitive loads up to 10 µF, thus making the LM4128 easy to use.

Series references provide lower power consumption than shunt references, since they do not have to idle the maximum possible load current under no load conditions. This advantage, the low quiescent current (60 µA), and the low dropout voltage (400 mV) make the LM4128 ideal for battery-powered solutions.

The LM4128 is available in four grades (A, B, C, and D) for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.1% with ensured temperature coefficient of 75 ppm/°C or less, while the lowest grade parts (D) have an initial accuracy of 1.0% and a tempco of 100 ppm/°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4128AQ1MF2.5/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기