5-pin (DBV) package image

LM4128CMF-1.8/NOPB 활성

활성화 핀을 지원하는 0.1% 75ppm/°C SOT-23 정밀 마이크로파워 직렬 전압 레퍼런스

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4128CMFX-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM4128의 주요 특징

  • Output Voltage Initial Accuracy 0.1%
  • Low Temperature Coefficient 75 ppm/°C
  • Low Supply Current, 60 µA
  • Enable Pin Allowing a 3 µA Shutdown Mode
  • Up to 20 mA Output Current
  • Voltage Options 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
  • Custom Voltage Options Available (1.8V to 4.096V)
  • VIN Range of VREF + 400 mV to 5.5V @10 mA
  • Stable with Low ESR Ceramic Capacitors
  • 5-Pin SOT-23 Package
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • LM4128AQ/BQ/CQ/DQ are AEC-Q100 Grade 1 Qualified and are Manufactured on an Automotive Grade Flow

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4128에 대한 설명

Ideal for space critical applications, the LM4128 precision voltage reference is available in the SOT-23 surface-mount package. The LM4128’s advanced design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with capacitive loads up to 10 µF, thus making the LM4128 easy to use.

Series references provide lower power consumption than shunt references, since they do not have to idle the maximum possible load current under no load conditions. This advantage, the low quiescent current (60 µA), and the low dropout voltage (400 mV) make the LM4128 ideal for battery-powered solutions.

The LM4128 is available in four grades (A, B, C, and D) for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.1% with ensured temperature coefficient of 75 ppm/°C or less, while the lowest grade parts (D) have an initial accuracy of 1.0% and a tempco of 100 ppm/°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4128CMFX-1.8/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.