5-pin (DBV) package image

LM4132EMF-4.1/NOPB 활성

0.05% 20ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스(셧다운 활성화 지원)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4132EMFX-4.1/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM4132의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
  • Output Initial Voltage Accuracy: 0.05%
  • Low Temperature Coefficient: 10 ppm/°C
  • Low Supply Current: 60 µA
  • Enable Pin Allowing a 3-µA Shutdown Mode
  • 20-mA Output Current
  • Voltage Options: 1.8 V, 2.048 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 4.096 V
  • Custom Voltage Options Available (1.8 V to 4.096 V)
  • VIN Range of VREF + 400 mV to 5.5 V at 10 mA
  • Stable With Low-ESR Ceramic Capacitors

LM4132에 대한 설명

The LM4132 family of precision voltage references performs comparable to the best laser-trimmed bipolar references, but in cost-effective CMOS technology. The key to this breakthrough is the use of EEPROM registers for correction of curvature, temperature coefficient (tempco), and accuracy on a CMOS band-gap architecture allowing package-level programming to overcome assembly shift. The shifts in voltage accuracy and tempco during assembly of die into plastic packages limit the accuracy of references trimmed with laser techniques.

Unlike other LDO references, the LM4132 can deliver up to 20 mA and does not require an output capacitor or buffer amplifier. These advantages along with the SOT-23 packaging are important for space-critical applications.

Series references provide lower power consumption than shunt references, because they do not have to idle the maximum possible load current under no-load conditions. This advantage, the low quiescent current (60 µA), and the low dropout voltage (400 mV) make the LM4132 ideal for battery-powered solutions.

The LM4132 is available in five grades (A, B, C, D and E) for greater flexibility. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.05% with a specified temperature coefficient of 10 ppm/°C or less, while the lowest grade devices (E) have an initial accuracy of 0.5% and a tempco of 30 ppm/°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4132EMFX-4.1/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.